Forgóvillás görgő 100 mm
Alpha
Rendelési szám:
990064388
EAN:
4031582304008
Termékszám:
3470POO100P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelési lehetőségeket biztosít. A görgő ház...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Alpha forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely sokoldalú felszerelési lehetőségeket biztosít. A görgő háza acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal ellátva, amely kiváló stabilitást és tartósságot garantál. A kerék polipropilén anyagból készült, futófelülete a kerékkel megegyező anyagú, siklócsapágyazással működik. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 150 kg 4 km/h sebességnél, statikus terhelhetőség 300 kg. A termék széles körben alkalmazható autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tisztatéri technológia, tűzoltótechnika, tűzvédelem, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok területén.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal