Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Alpha totálfékes görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló terhelhetőséget és tartósságot garantál. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel van kialakítva, tűgörgős csapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, az összmagasság 128 mm. A dinamikus terhelhetőség 70 kg 4 km/h sebességnél, míg a statikus terhelhetőség 140 kg. Ideális megoldás autóipari OEM, ételkiszállító és catering kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztikai rendszerek, gyártási és platform kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő berendezések és munkapadok számára.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477DYR100P62
EAN
4031582399257
S4-anyagszám
990028774
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
75 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Összsúly
128 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
9 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
60 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
77 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
77 mm
Talplemez hossza
105 mm
Talplemez szélessége
80 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, nehéz
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
75 mm
Körbeforgás
246 mm
Ellensúlyoz
41 mm
Körbeforgás
123 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
30 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Csavar anyával
Csapágy
Tűgörgős csapágy
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
Alpha
3470DYR100P62

Az Alpha forgóvillás görgő téglalap alakú talplemezzel rendelkezik, amely stabil rögzítést biztosít különböző alkalmazásokban. A görgő házazata acéllemez, nehéz kivitelben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék acéllemez testtel és tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel van kialakítva, tűgörgős csapágyazással ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 100 mm, míg a görgő teljes magassága 128 mm. A dinamikus teherbírás 70 kg 4 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 140 kg, így alkalmas autóipari OEM, ételkiszállító kocsik, konténergyártás, elektronikus rendszerek, tűzoltótechnika, gépgyártás, postai logisztika, gyártási kocsik, görgős konténerek, szerszámszekrények, szállítóberendezések, hulladékkezelő eszközök és munkapadok területén történő felhasználásra.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Változatok
Fixvillás görgő 100 mm
Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
3478DYR100P62

Az Alpha fixvillás görgoő egy acéllemez alapú, nehéz kivitelű házással rendelkező ipari szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva. A szerkezet acéllemez házból épül fel, amely biztosítja a szükséges stabilitást és tartósságot az igényes alkalmazásokhoz. A görgo 100 mm átmérőjű kerekből áll, amely tömör gumi futófelülettel rendelkezik fekete színben és elektromosan vezetőképes tulajdonságokkal, így alkalmas az elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiák számára. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 140 kg, valamint dinamikus terhelésre 70 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállítási és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket, tűzoltótechnikát, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg