Fixvillás görgő 100 mm
Alpha
Rendelési szám:
990028775
EAN:
4031582399226
Termékszám:
3478DYR100P62
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha fixvillás görgoő egy acéllemez alapú, nehéz kivitelű házással rendelkező ipari szállítási megoldás, amely téglalap alak...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha fixvillás görgoő egy acéllemez alapú, nehéz kivitelű házással rendelkező ipari szállítási megoldás, amely téglalap alakú talplemez szerelésre van kialakítva. A szerkezet acéllemez házból épül fel, amely biztosítja a szükséges stabilitást és tartósságot az igényes alkalmazásokhoz. A görgo 100 mm átmérőjű kerekből áll, amely tömör gumi futófelülettel rendelkezik fekete színben és elektromosan vezetőképes tulajdonságokkal, így alkalmas az elektronikus rendszerek és tisztatéri technológiák számára. A kerék tűgörgős csapágyazással van ellátva, amely hosszú élettartamot és megbízható működést garantál. Az összes magasság 128 mm, amely kompakt beépítést tesz lehetővé. A terméket statikus terhelésre 140 kg, valamint dinamikus terhelésre 70 kg kapacitás jellemzi 4 km/h sebességnél. Az Alpha görgoő széles körű alkalmazási lehetőségeket kínál, beleértve az autóipari OEM megoldásokat, élelmiszer-szállítási és catering kocsikat, konténergyártást, elektronikus rendszereket, tűzoltótechnikát, gépgyártást, postai logisztikai rendszereket, gyártási és platform kocsikat, görgős konténereket, szerszámrendelkezéseket, szállítóberendezéseket, hulladékkezelő berendezéseket és munkapadokat.