Totálfékes görgő 100 mm
Agila
Rendelési szám:
990006706
EAN:
4031582343236
Termékszám:
2477XSP100P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, nagy terhelhetőségű mobil alkatrész, amely precíziós mozgást és bizt...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila típusú totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, nagy terhelhetőségű mobil alkatrész, amely precíziós mozgást és biztonságos rögzítést biztosít a gördülő berendezések számára. A görgő rögzítése csavarfuratos kialakítással történik, így a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarokkal egyszerűen felszerelhetők a járműre vagy berendezésre. A görgő házát acélllemezből készítik, amely közepes vastagságú anyag, és stabil, megbízható szerkezetet eredményez. A ház kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely lehetővé teszi a görgő szabad forgását és a precíz irányváltoztatást. A kerék átmérője 100 mm, a gördülő felület fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, amely csökkenti a gördülési zajt és védi a padlózatot. A kerék törzsét elektromosan vezető poliamidból alakították ki, így a kerék alkalmas az elektrosztatikus feltöltődés elvezetésére. A kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, amely hosszú élettartamot és egyenletes gördülést biztosít. A görgő teljes magassága 135 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei közé tartozik az ápolási, étkeztetési és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Fogantyúkészlet