Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő csavarfurat rögzítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel. A ház acéllemezből készült közepes kivitelben, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve. A kerék teste elektromosan vezető poliamidból, futófelülete pedig elektromosan vezető fröccsöntött poliuretánból készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 100 mm, a görgő teljes magassága 135 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, bolti bútorok és kiállítók.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470XSP100P30-11
EAN
4031582342871
S4-anyagszám
990035093
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
135 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
0,65 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
176 mm
Ellensúlyoz
38 mm
Körbeforgás
88 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
91 Shore A
A futófelület keménysége (D)
40 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Agila
2477XSP100P30-11

Az Agila típusú totálfékes görgő egy ipari célra tervezett, nagy terhelhetőségű mobil alkatrész, amely precíziós mozgást és biztonságos rögzítést biztosít a gördülő berendezések számára. A görgő rögzítése csavarfuratos kialakítással történik, így a görgők bármilyen hosszúságú, szabványos csavarokkal egyszerűen felszerelhetők a járműre vagy berendezésre. A görgő házát acélllemezből készítik, amely közepes vastagságú anyag, és stabil, megbízható szerkezetet eredményez. A ház kétsoros golyóscsapággyal van ellátva, amely lehetővé teszi a görgő szabad forgását és a precíz irányváltoztatást. A kerék átmérője 100 mm, a gördülő felület fröccsöntött, elektromosan vezető poliuretán, amely csökkenti a gördülési zajt és védi a padlózatot. A kerék törzsét elektromosan vezető poliamidból alakították ki, így a kerék alkalmas az elektrosztatikus feltöltődés elvezetésére. A kerék csapágya precíziós golyóscsapágy, amely hosszú élettartamot és egyenletes gördülést biztosít. A görgő teljes magassága 135 mm. A statikus terhelhetőség 200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei közé tartozik az ápolási, étkeztetési és catering kocsik, a kórházak, az idősek otthonai és gondozóházak, a professzionális takarítókocsik, valamint a bolti bútorok és kiállítók.

100 mm
135 mm
100 kg
100 mm
135 mm
100 kg