Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila névre hallgató totálfékes görgő egy ipari és intézményi környezetben használt, nagy terhelhetőségű mozgatóelem, amely kerekes eszközök, bútorok és szállítókocsik gördülékeny és biztonságos mozgatását szolgálja. A rögzítés tömör, kerek szárú tömör csapos kialakítású, amely a kerékpárral egy egységet alkot, és a görgő magasságának és a beépítési pontnak a kialakításához könnyen illeszthető. A ház ötvözetlen, közepes szilárdságú acéllemezből készül, és kétsoros, precíziós kivitelű kétsoros forgócsapágy biztosítja a kerék és a ház közötti elforduló mozgást, így a görgő zavartalanul követi a mozgás irányát. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete fröccsöntött poliuretánból készül, amely csendes, kopásálló és padlóbarát gördülést biztosít, míg a kerék teste poliamidból készül, amely könnyű és ellenálló szerkezetet eredményez. A termék teljes beépítési magassága 138 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg, amely 3 km/h sebességnél értelmezett. Az Agila görgő ápolási otthonokban, kórházakban, étel­kiszállító és catering kocsikban, professzionális takarítókocsikban, valamint bolti búto­rokban és kiállítókban alkalmazható.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2477UAP100R05-28 M8/19
EAN
4031582302233
S4-anyagszám
990030016
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Totálfékes görgő
Teljes szélesség
60 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-25 °C
Összsúly
1,06 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Csavar rögzítőfuratok száma
2
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
45 mm
Csavarmenet pozíciója
19 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Kupola átmérője
60 mm
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
43,5 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)
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
Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szereléskor. A termék tömege mindössze 0,05 kg, így könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt. A négyzet alakú kialakítás garantálja a biztos rögzítést és megakadályozza az elfordulást a telepítés során, így ideális választás a precíziós szerelési munkákhoz.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szerelés során. A termék tömege mindössze 0,04 kg, így könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. Ez a precíziós kiegészítő alkatrész megbízható teljesítményt nyújt a kerékszerelési munkálatokhoz.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470UAP100R05-20

Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek illesztéssel rendelkezik, amely megbízható rögzítést biztosít. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve a kiváló manőverezhetőség érdekében. A kerék teste poliamid anyagból áll, fröccsöntött poliuretán futófelülettel, amely csendes működést és kiváló tapadást garantál, míg a precíziós golyóscsapágy hosszú élettartamot biztosít. A görgő átmérője 100 mm, összmagassága 138 mm. Dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél, statikus terhelhetősége 200 kg. Ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Változatok
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Agila
2471UAP100R05-28 M8/19

Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel nagy terhelhetőségű gurítóelem, amely ipari és egészségügyi környezetben a berendezések stabil szállítását biztosítja. A rögzítés tömör csap, kerek kialakítású. A ház közepes vastagságú acéllemezből készül, és kétsoros golyós csapágy biztosítja a görgő könnyű, teljes körű elfordulását. A kerék átmérője 100 mm, precíziós golyóscsapágyra van szerelve, amely csökkenti a gördülési ellenállást. A futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, jó kopásállósággal és csendes gördüléssel, a kerék teste pedig poliamidból áll. A teljes magasság 138 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazható ápolási ágyakhoz, étel- és cateringkocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, valamint bolti berendezéseknél és kiállítóknál.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg