Forgóvillás görgő irányfékkel 100 mm
Agila
Rendelési szám:
990030257
EAN:
4031582301489
Termékszám:
2471UAP100R05-28 M8/19
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel nagy terhelhetőségű gurítóelem, amely ipari és egészségügyi környezetben a berendezések s...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel nagy terhelhetőségű gurítóelem, amely ipari és egészségügyi környezetben a berendezések stabil szállítását biztosítja. A rögzítés tömör csap, kerek kialakítású. A ház közepes vastagságú acéllemezből készül, és kétsoros golyós csapágy biztosítja a görgő könnyű, teljes körű elfordulását. A kerék átmérője 100 mm, precíziós golyóscsapágyra van szerelve, amely csökkenti a gördülési ellenállást. A futófelület fröccsöntött poliuretánból készül, jó kopásállósággal és csendes gördüléssel, a kerék teste pedig poliamidból áll. A teljes magasság 138 mm. A görgő statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg 3 km/h sebességnél. Alkalmazható ápolási ágyakhoz, étel- és cateringkocsikhoz, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, valamint bolti berendezéseknél és kiállítóknál.