Totálfékes görgő 100 mm
Agila
EAN:
4031582341935
Termékszám:
2477DYK100R05-28
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
Az Agila típusú Totálfékes görgő masszív felépítésű, biztonságos gördülést nyújtó termék, amely professzionális környezetben is ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Agila típusú Totálfékes görgő masszív felépítésű, biztonságos gördülést nyújtó termék, amely professzionális környezetben is megbízhatóan használható. Rögzítése tömör csap, kerek kivitelű illesztéssel történik, amely a szerkezetbe egyszerűen szerelhető. A házat közepes vastagságú acéllemezből készítik, a forgórészt kétsoros golyós forgócsapágy támasztja alá, így a görgő szabadon és egyenletesen fordul el. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete fekete, elektromosan vezető tömör gumi, kerékteste acéllemez, tengelyét kúpos golyóscsapágy támasztja alá. A görgő teljes magassága 138 mm. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazható ápolási ágyakon, étel- és cateringkocsikon, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, valamint bolti bútorokon és kiállítókon.