Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila forgóvillás görgő irányfékkel bútorok és járművek mozgatható alkatrésze. Rögzítése tömör csap, kerek kivitelben történik, amely a szerkezetbe való egyszerű és stabil csatlakoztatást szolgálja. A villaház kétsoros golyós forgócsapággyal készül, háza pedig közepes kivitelű acéllemez. A forgócsapágy biztosítja a kerék könnyű elfordulását és pontos irányítását. A kerék átmérője 100 mm, kúpos golyóscsapággyal van szerelve, futófelülete fekete, elektromosan vezető tömör gumi, teste pedig acéllemez. A termék teljes magassága 138 mm. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazható ápolási ágyakban, élelmiszerszállító és catering kocsikban, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikban, valamint bolti bútorokban és kiállítókban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2471DYK100R05-28
EAN
4031582343793
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Forgóvillás görgő irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
138 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,27 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Tömör csap, kerek
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
45 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
262 mm
Ellensúlyoz
43,5 mm
Körbeforgás
131 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez
Futófelület anyaga
Tömör gumi, fekete, elektromosan vezető
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
100 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Kúpos golyóscsapágy
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
Kerék 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A Puretech kerék egy 125 mm átmérőjű, acéllemez testből készült görgő, amely kúpos golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 32 mm széles, tömör gumi anyagból készült, amely nem hagy nyomot a felületeken. A kerék középcsapja 36 mm hosszú, és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal rendelkezik. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 3 km/h sebességnél. A Puretech kerék ideális megoldás állványok, bevásárlókocsik, bolti bútorok és kiállítók, szerszámrenyek, hulladékkezelő berendezések, munkapadok és szállítóberendezések alkalmazásaihoz.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szereléskor. A termék tömege mindössze 0,05 kg, így könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt. A négyzet alakú kialakítás garantálja a biztos rögzítést és megakadályozza az elfordulást a telepítés során, így ideális választás a precíziós szerelési munkákhoz.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szerelés során. A termék tömege mindössze 0,04 kg, így könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. Ez a precíziós kiegészítő alkatrész megbízható teljesítményt nyújt a kerékszerelési munkálatokhoz.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Forgóvillás görgő 100 mm
Forgóvillás görgő 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

Az Agila forgóvillás görgő tömör csap, kerek rögzítéssel rendelkezik, amely megbízható és stabil kapcsolatot biztosít különböző alkalmazásokhoz. A görgő háza acéllemezből, közepes minőségben készült, kétsoros golyós forgócsapággyal felszerelve, amely kiváló manőverezhetőséget és tartósságot garantál. A kerék teste acéllemezből van kialakítva, tömör gumi, fekete, elektromosan vezető futófelülettel, amely biztosítja a megfelelő tapadást és az elektrosztatikus kisülést. A kerék kúpos golyóscsapágyazással működik, 100 mm átmérővel rendelkezik, míg a görgő teljes magassága 138 mm. A dinamikus teherbírás 80 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás pedig 160 kg, így ideális ápolási ágyak, ételkiszállító és catering kocsik, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak, professzionális takarítókocsik, valamint bolti bútorok és kiállítók számára.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Változatok
Totálfékes görgő 100 mm
Totálfékes görgő 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

Az Agila típusú Totálfékes görgő masszív felépítésű, biztonságos gördülést nyújtó termék, amely professzionális környezetben is megbízhatóan használható. Rögzítése tömör csap, kerek kivitelű illesztéssel történik, amely a szerkezetbe egyszerűen szerelhető. A házat közepes vastagságú acéllemezből készítik, a forgórészt kétsoros golyós forgócsapágy támasztja alá, így a görgő szabadon és egyenletesen fordul el. A kerék átmérője 100 mm, futófelülete fekete, elektromosan vezető tömör gumi, kerékteste acéllemez, tengelyét kúpos golyóscsapágy támasztja alá. A görgő teljes magassága 138 mm. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége 80 kg 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazható ápolási ágyakon, étel- és cateringkocsikon, kórházakban, idősek otthonaiban és gondozóházakban, professzionális takarítókocsikon, valamint bolti bútorokon és kiállítókon.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg