Testreszabott megoldás 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380781
Termékszám:
8499UFX200P67 Q1-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha testreszabott megoldás talplemez központi reteszelésű szerelési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és m...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha testreszabott megoldás talplemez központi reteszelésű szerelési rendszerrel rendelkezik, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A ház rozsdamentes acélból, nehéz kivitelből készült, amely garantálja a hosszú élettartamot és a korróziómentes működést még igényes környezetben is. A kerék 200 mm átmérőjű, rugalmas gumi futófelülettel ellátott, amely nyomot nem hagy és vulkanizált technológiával készült, így biztosítva a kiváló tapadást és a felületek védelmét. A kerék teste poliamidból készült, amely könnyű, de rendkívül erős és tartós. A kerékben precíziós golyóscsapágy, tömített kivitel található, amely biztosítja a sima és hosszú élettartamú működést. Az összes magasság 240 mm. A terméket statikus terhelésre 800 kg kapacitással tervezték. Dinamikus terhelés esetén 250 kg terhelhetőség érhető el 6 km/h sebességnél, illetve 400 kg terhelhetőség 4 km/h sebességnél. Ez a megoldás ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség, megbízhatóság és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Szerelvény
Váz
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Erős ház
Préselt acélból, horganyozva
Erőforrás-takarékos alkatrészcsere
Menetes tengelyek a könnyű kerékcseréhez
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból