Testreszabott megoldás 200 mm
Alpha
EAN:
4031582380705
Termékszám:
3499UFP200P67 Q1-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
Az Alpha testreszabott megoldás egy professzionális görgő, amely talplemez központi reteszeléssel rendelkező rögzítéssel van fel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az Alpha testreszabott megoldás egy professzionális görgő, amely talplemez központi reteszeléssel rendelkező rögzítéssel van felszerelve. A ház nehéz acéllemezből készült, amely kiváló tartósságot és stabilitást biztosít ipari alkalmazásokban. A kerék teste poliamidból készült, futófelülete rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva a zökkenőmentes működés érdekében. A kerék átmérője 200 mm, az összes magasság 240 mm. A dinamikus teherbírás 400 kg 4 km/h sebességnél, illetve 250 kg 6 km/h sebességnél, míg a statikus teherbírás 800 kg, így alkalmas nehéz ipari berendezések mozgatására.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Különleges funkciók