Tartozék
E-Drive akkumulátortöltő
Rendelési szám:
199066658
Termékszám:
EDOZ512 2A
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Szabványosított karbantartás
Az E-Drive akkumulátortöltő egy korszerű tartozék, amely az elektromobilitási alkalmazások számára kifejlesztett megoldást nyújt...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az E-Drive akkumulátortöltő egy korszerű tartozék, amely az elektromobilitási alkalmazások számára kifejlesztett megoldást nyújt. Ez a készülék kerekeken mozgatható kialakítással rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű szállítást és pozicionálást a munkahelyen. Az akkumulátortöltő magas hatékonyságú töltési technológiával van felszerelve, amely biztosítja az elektromobil járművek gyors és biztonságos energiaellátását. A tartózék robusztus szerkezettel készült, amely ellenáll az ipari környezet igénybevételének. Az eszköz felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkezik, amely megkönnyíti a töltési folyamat monitorozását és szabályozását. Alkalmas különféle akkumulátor típusokkal való kompatibilitásra, így sokoldalú megoldást kínál az elektromobilitási flotta kezeléséhez.
Akkumulátortöltő
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Szabványosított karbantartás
USB-csatlakozó firmware-frissítésekhez
Felhasználóbarát összeszerelés
Kézi vezérlőegység rugalmasan rögzíthető függőleges vagy vízszintes helyzetben
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén