Tartozék
E-Drive akkumulátorkábel
Rendelési szám:
199066659
Termékszám:
EDOZ402 2m
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Szabványosított karbantartás
Az E-Drive akkumulátorkábel egy olyan tartozék, amely az elektromobilitási rendszerek energiaellátásához szükséges megbízható és...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az E-Drive akkumulátorkábel egy olyan tartozék, amely az elektromobilitási rendszerek energiaellátásához szükséges megbízható és hatékony megoldást biztosít. Ez a speciális kábel az akkumulátor és a hajtásrendszer közötti elektromos kapcsolat létesítésére szolgál, biztosítva az optimális teljesítménytovábbítást és az elektromobil gördülőkerekekkel felszerelt járművek zavartalan működését. A termék magas minőségű vezetőanyagokból készült, amely garantálja az alacsony ellenállást és a hosszú élettartamot. Az E-Drive akkumulátorkábel megfelelő szigetelésével és védelmével alkalmas az elektromobilitás igényes környezetében való alkalmazásra, ahol a megbízhatóság és a biztonság kritikus fontosságú. A kábel kialakítása lehetővé teszi az egyszerű telepítést és karbantartást, miközben teljesíti az elektromobilitási rendszerekre vonatkozó összes műszaki előírást és biztonsági szabványt.
Akkumulátor kábele
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Szabványosított karbantartás
USB-csatlakozó firmware-frissítésekhez
Felhasználóbarát összeszerelés
Kézi vezérlőegység rugalmasan rögzíthető függőleges vagy vízszintes helyzetben
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén