Tartozék
E-Drive akkumulátorkábel
Rendelési szám:
199066659
EAN:
4031582503623
Termékszám:
EDOZ402
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Szabványosított karbantartás
Az E-Drive akkumulátorkábel egy olyan tartozék, amely az elektromobilitási rendszerek energiaellátásához szükséges megbízható cs...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
Az E-Drive akkumulátorkábel egy olyan tartozék, amely az elektromobilitási rendszerek energiaellátásához szükséges megbízható csatlakozási megoldást biztosít. Ez a speciális kábel az akkumulátor és a hajtásrendszer közötti energiatovábbítást teszi lehetővé, magas áramterhelhetőséggel és kiváló elektromos vezetőképességgel rendelkezik. A termék robusztus szigetelésével és korrozióálló kialakításával alkalmas az elektromobilitási járművek, különösen a görgős megoldásokkal felszerelt eszközök számára. Az akkumulátorkábel megfelelő méretezésével és minőségi anyagainak köszönhetően biztosítja az optimális teljesítménytovábbítást és hosszú élettartamot. A tartozék telepítése egyszerű és kompatibilis a standard elektromobilitási rendszerekkel, így megbízható működést garantál az elektromos hajtású járművek üzemeltetése során.
Akkumulátor kábele
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
Szabványosított karbantartás
USB-csatlakozó firmware-frissítésekhez
Felhasználóbarát összeszerelés
Kézi vezérlőegység rugalmasan rögzíthető függőleges vagy vízszintes helyzetben
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén