Tartozék
E-Drive fogantyúkészlet
Rendelési szám:
199066656
Termékszám:
EDOZ300 2m
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Szabványosított karbantartás
Az E-Drive fogantyúkészlet egy elektromobilitási megoldáshoz kifejlesztett tartozék, amely kerekeken mozgatható eszközökhöz nyúj...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az E-Drive fogantyúkészlet egy elektromobilitási megoldáshoz kifejlesztett tartozék, amely kerekeken mozgatható eszközökhöz nyújt ergonomikus kezelési lehetőséget. A készlet precíz mérnöki tervezéssel készült, biztosítva a biztonságos és kényelmes kezelhetőséget az elektromos hajtású járművek vagy eszközök működtetése során. A fogantyúk anyagválasztása és kialakítása lehetővé teszi a hosszú ideig tartó használatot anélkül, hogy fáradtságot okozna a kezelőnek. Ez a tartozék kifejezetten az elektromobilitási rendszerek integrációjához tervezett, és megfelel az iparági szabványoknak. A készlet telepítése egyszerű és gyors, nem igényel speciális szerszámokat vagy bonyolult szerelési eljárásokat.
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Fogantyúkészlet
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Szabványosított karbantartás
USB-csatlakozó firmware-frissítésekhez
Felhasználóbarát összeszerelés
Kézi vezérlőegység rugalmasan rögzíthető függőleges vagy vízszintes helyzetben
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén