Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

CAD fájlok

Az E-Drive fogantyúkészlet egy elektromobilitási megoldáshoz kifejlesztett tartozék, amely kerekeken mozgatható eszközökhöz nyújt ergonomikus kezelési lehetőséget. A készlet precíz mérnöki tervezéssel készült, hogy biztosítsa a biztonságos és kényelmes kezelhetőséget az elektromos hajtású járművek vagy szállítóeszközök során. A fogantyúk anyagválasztása és kialakítása lehetővé teszi a hosszú ideig tartó használatot anélkül, hogy a felhasználó fáradtságot érezne. A tartozék kompatibilis a standard elektromobilitási platformokkal, és könnyedén integrálható a meglévő rendszerekbe. Ideális alkalmazási terület az ipari logisztika, raktárkezelés és személyes mobilitási megoldások. A készlet telepítése egyszerű és nem igényel speciális szerszámokat, így gyors üzembe helyezés biztosított.
Cikkszámok
Cikkszám
EDOZ300
EAN
4031582503968
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Tartozék
Összsúly
0,91 kg
Termék neve
E-Drive fogantyúkészlet
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fogantyúkészlet
Vezérlő
Biztonság - a DIN ISO 13849 szabványnak megfelelően tesztelve
Vészleállító gomb
Fogantyú anyaga
Üvegszállal erősített poliamid
LED-funkció
A meghajtóegység állapotát mutatja
Kábelhossz (dugóval együtt)
3,5 METER
Megengedett környezeti hőmérséklet a tároláshoz (maximum)
45 °C
Megengedett környezeti hőmérséklet tároláshoz (minimális)
-10 °C
Megengedett környezeti feltételek a működéshez
5–50 °C, légköri páratartalom 90%, nem kondenzáló
Hüvelykujj benyomásának pozíciói a vezérlőn
22,5° lépésekben állítható
Védelem típusa
IPX4 (víz minden oldalról) vízszintesen felszerelve
A vezérlő élettartama
2 millió ciklus
Készlet alkatrészei
Két ergonomikus kialakítású fogantyú, az egyik funkcióval, a másik funkció nélkül
Sebességszabályozás
Folyamatosan változó, előre és hátra
Vezérlő tengely forgásszöge (maximális)
45
Vezérlő tengely forgásszöge (minimális)
-45
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
Szabványosított karbantartás
USB-csatlakozó firmware-frissítésekhez
Felhasználóbarát összeszerelés
Kézi vezérlőegység rugalmasan rögzíthető függőleges vagy vízszintes helyzetben
Kevesebb hiányzás betegség miatt
Gyors megtérülés a kevesebb betegség miatti kiesés révén