Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Kappa load is a swivel castor with total lock, head end of castor, designed for heavy-duty industrial applications. It features a large rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel bearing system for smooth operation and durability. The wheel comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearings, with a diameter of 300 mm. The castor has an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 2400 kg at 4 km/h and 2000 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 4000 kg. This castor is suitable for airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
S4-anyagszám
990827724
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor with total lock, head end of castor
Teljes szélesség
140 mm
Teherbírás 4 km/h-nál
2400 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
2000 kg
Statikus teherbírás
4000 kg
Összsúly
355 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
22.33 kg
Termék neve
Kappa load
Standard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Large rectangular plate
Tengely furat átmérője
15 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
140 mm
Talplemez hossza
175 mm
Talplemez szélessége
140 mm
Ház
Szín
Zink-iron (transparent)
Villa alakja
Broad, reinforced
Anyag
Iron forged, heavy
Forgócsapágy
Deep-groove ball thrust roller bearing
Kupola átmérője
140 mm
Körbeforgás
460 mm
Ellensúlyoz
76 mm
Körbeforgás
230 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Cast iron
Futófelület anyaga
Polyurethane, casted
Futófelület szélessége
80 mm
Átmérő
300 mm
Test szélessége
80 mm
Szálvédők
With threadguard
Tengely
Screwed with nut
Csapágy
Precision ball bearing
Kerék színe
Honey yellow (RAL1005)
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Secured stand
Total lock for simultaneously locking the wheel and swivel housing.
Strong construction
Housing made of heavy steel for high load capacity.
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
Swivel castor 300 mm
Swivel castor 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

The Kappa load swivel castor features a large rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 300 mm with an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 2400 kg at 4 km/h and 2000 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 4000 kg. This heavy-duty castor is engineered for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

300 mm
355 mm
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
300 mm
355 mm
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
Változatok
Swivel castor with directional lock 300 mm
Swivel castor with directional lock 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

The Kappa load is a swivel castor with directional lock featuring a large rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for reliable directional control and smooth operation. The wheel assembly comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearings, with a diameter of 300 mm ensuring excellent load distribution and durability. The overall height measures 355 mm, providing optimal ground clearance for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 2400 kg at 4 km/h and 2000 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 4000 kg, making it suitable for airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

300 mm
355 mm
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
300 mm
355 mm
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg