Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Kappa load is a swivel castor with total lock positioned at the head end of the castor assembly. The unit features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing construction utilises iron forged heavy-duty material with a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism ensuring smooth rotational movement. The wheel incorporates a polyamide heavy-duty body with identical tread material providing consistent performance characteristics, supported by plain bearing technology. The wheel diameter measures 125 mm with an overall assembly height of 170 mm. Load specifications include dynamic capacities of 840 kg at 4 km/h operating speed and 700 kg at 6 km/h operating speed, whilst the static load capacity reaches 1680 kg, making this castor suitable for demanding industrial applications requiring reliable mobility and secure locking functionality.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
9652TOO125P63
EAN
4031582348750
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor with total lock, head end of castor
Teherbírás 4 km/h-nál
840 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
700 kg
Statikus teherbírás
1680 kg
Összsúly
170 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Termék neve
Kappa load
Standard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Medium rectangular plate
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
135 mm
Talplemez szélessége
110 mm
Ház
Villa alakja
Broad, reinforced
Anyag
Iron forged, heavy
Forgócsapágy
Deep-groove ball thrust roller bearing
Körbeforgás
221 mm
Ellensúlyoz
48 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Polyamide, heavy
Futófelület anyaga
Identical with wheel body
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
Without threadguard
Tengely
Screwed with nut
Csapágy
Plain bearing
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Secured stand
Total lock for simultaneously locking the wheel and swivel housing.
Strong construction
Housing made of heavy steel for high load capacity.
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Swivel castor 125 mm
Swivel castor 125 mm
Kappa load
9650TOO125P63

The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy iron forged material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel assembly comprises a heavy polyamide body with matching polyamide tread material, providing excellent durability and chemical resistance. The wheel operates on a plain bearing system and measures 125 mm in diameter. The complete assembly has an overall height of 170 mm. Load specifications include a static capacity of 1,680 kg and dynamic capacities of 840 kg at 4 km/h and 700 kg at 6 km/h operating speeds. This heavy-duty castor is engineered for demanding industrial applications requiring reliable mobility and substantial load-bearing performance.

125 mm
170 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
125 mm
170 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Változatok
Swivel castor with directional lock 125 mm
Swivel castor with directional lock 125 mm
Kappa load
9651TOO125P63

The Kappa load is a swivel castor with directional lock designed for heavy-duty applications. The castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from heavy iron forged material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a heavy polyamide body with matching polyamide tread material, supported by a plain bearing system. The wheel diameter measures 125 mm, providing excellent load distribution. The overall height of the complete assembly is 170 mm. Load specifications include a static capacity of 1680 kg, with dynamic load ratings of 840 kg at 4 km/h operating speed and 700 kg at 6 km/h, making it suitable for demanding industrial transport applications requiring precise directional control.

125 mm
170 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
125 mm
170 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg