Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Alpha swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It has two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a solid rubber black tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 160 mm. The overall height of the castor is 200 mm. At 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 135 kg. Under static load conditions, it can support up to 270 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
3477PVJ160P63
EAN
4031582377873
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor with total lock
Teherbírás 4 km/h-nál
135 kg
Statikus teherbírás
270 kg
Összsúly
200 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
2.46 kg
Termék neve
Alpha
Standard
EN12532 - Transport Equipment
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Medium rectangular plate
Tengely furat átmérője
11 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
105 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
75 mm
Talplemez hossza
137 mm
Talplemez szélessége
105 mm
Ház
Villa alakja
Broad
Anyag
Steel sheet, heavy
Forgócsapágy
Two ball races
Körbeforgás
334 mm
Ellensúlyoz
60 mm
Körbeforgás
167 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
85 Shore A
Felépítmény anyaga
Polypropylene
Futófelület anyaga
Solid rubber, black
Futófelület szélessége
40 mm
Átmérő
160 mm
Szálvédők
With threadguard
Tengely
Screwed with nut
Csapágy
Roller bearing
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Secured stand
Total lock for simultaneously locking the wheel and swivel housing.
Variable fitting options
Different fitting dimensions for a large range of applications.
Resource-conserving part replacement
Threaded axles allow effortless wheel change.
Uninterrupted use
Swivel bearing with dust ring for continuous, uninterrupted movement.
Low-maintenance wheels
Thread guards for unobstructed operation with minimal cleaning effort.
Easy steering
Double ball bearing swivel head.
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Wheel 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

The Puretech castor wheel features a 160mm diameter with a 40mm wide solid rubber, black tread and polypropylene body construction. The wheel incorporates a roller bearing system with a 20mm axle hole diameter and 58mm hub length. Load specifications include a dynamic capacity of 135kg at 4km/h operating speed and a static load capacity of 270kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring reliable mobility and load-bearing performance.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Swivel castor 160 mm
Swivel castor 160 mm
Alpha
3470PVJ160P63

The Alpha swivel castor has a rectangular plate fitting and a housing made of heavy steel sheet. It features a two ball races swivel bearing that allows the wheel to rotate 360 degrees. The wheel body is made of polypropylene with a solid rubber black tread. The wheel uses a roller bearing and has a diameter of 160 mm. The overall height of the castor is 200 mm. At a speed of 4 km/h, the Alpha castor has a load capacity of 135 kg. Under static load conditions, it can support up to 270 kg.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Fixed castor 160 mm
Alpha
3478PVJ160P63

The Alpha is a heavy duty castor with a fixed castor and rectangular plate fitting. The housing is made of steel sheet and the wheel body is made of polypropylene. It has a solid rubber tread in black and the wheel uses a roller bearing. The Alpha castor has a wheel diameter of 160 mm and an overall height of 200 mm. It has a load capacity of 135 kg at 4 km/h and a static load capacity of 270 kg.

Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm
Light Duty | < 150 kg
160 mm
200 mm