Swivel castor 80 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370133
Termékszám:
8470UOO080P30-11
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
The Alpha stainless is a swivel castor designed for demanding industrial applications. The castor features a bolt hole fitting f...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
The Alpha stainless is a swivel castor designed for demanding industrial applications. The castor features a bolt hole fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from heavy-duty stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system with two ball races, ensuring smooth rotation and enhanced durability in corrosive environments. The wheel comprises a polyamide body with an identical polyamide tread material, providing excellent chemical resistance and low rolling resistance. The wheel operates on a plain bearing system and has a diameter of 80 mm. The castor has an overall height of 108 mm, making it suitable for medium-duty mobile equipment. Load specifications include a dynamic load capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, providing reliable performance under varying operational conditions.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból