Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Mono swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a polypropylene body fitted with a thermoplastic rubber tread for optimal grip and floor protection, supported by a reliable plain bearing system for consistent rolling performance. With an 80mm wheel diameter, the castor provides an overall height of 104mm for appropriate clearance. Load specifications include a dynamic capacity of 70kg at speeds up to 3km/h and a static load rating of 140kg, making it suitable for bedside tables, media furniture, nursing and retirement homes, and nursing carts where reliable mobility and durability are essential requirements.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5020PJH080L51-10 RAL9006
EAN
4031582308402
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Összsúly
104 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,15 kg
Termék neve
Mono
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Housing
Szín
Fehéralumínium (RAL9006)
Villa alakja
Zárt
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Körbeforgás
148 mm
Ellensúlyoz
34 mm
Körbeforgás
74 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
24 mm
Átmérő
80 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Siklócsapágy
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra