Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Stylea swivel castor features a stem with grip ring and collar fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem-based swivelling bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly comprises a 75 mm diameter wheel body manufactured from electrically conductive polyamide, with tread material identical to the wheel body composition for consistent performance characteristics. The wheel operates on a plain bearing system equipped with a spacer tube for enhanced durability and reduced friction. The castor has an overall height of 81 mm, providing a compact profile suitable for various industrial applications. Load specifications indicate a dynamic load capacity of 50 kg at operational speeds up to 3 km/h, making it ideal for medium-duty mobile equipment and trolley systems requiring reliable manoeuvrability.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920XOI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582355208
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
54 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Összsúly
81 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Stylea
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
20 mm
Körbeforgás
124 mm
Körbeforgás
62 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók