Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Stylea swivel castor features a stem with grip ring and collar fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem-based swivelling bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an electric-conductive thermoplastic rubber tread that provides excellent grip and static discharge capabilities. The wheel operates on a plain bearing system with integrated spacer tube for enhanced durability and reduced maintenance requirements. The wheel diameter measures 75 mm, whilst the overall height of the complete castor assembly is 81 mm. The castor is rated for dynamic loads up to 50 kg when operating at speeds of 3 km/h, making it suitable for medium-duty mobile equipment and trolley applications requiring electrostatic discharge protection.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920XGI075B10-11x20 DOM20
EAN
4031582344837
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
53 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Összsúly
81 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,18 kg
Termék neve
Stylea
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
20 mm
Körbeforgás
124 mm
Körbeforgás
62 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók