Swivel castor 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385663
Termékszám:
5920UOI075S70-10X15 TFR
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
The Stylea swivel castor features a threaded stem with hexagon neck, top fitting for secure mounting applications. The housing i...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
The Stylea swivel castor features a threaded stem with hexagon neck, top fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem swivelling bearing system that enables smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide body with matching polyamide tread material, providing consistent performance characteristics throughout. The wheel operates on a plain bearing with spacer tube configuration and measures 75 mm in diameter. The complete castor unit has an overall height of 88 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 100 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment and furniture applications requiring reliable manoeuvrability.
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók