Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem-type swivelling bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly comprises a 75 mm diameter polyamide body with matching polyamide tread material, ensuring consistent performance characteristics throughout. The wheel operates on a plain bearing system equipped with a spacer tube for enhanced durability and reduced friction. The castor has an overall height of 88.5 mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 100 kg, providing reliable performance for medium-duty mobile applications requiring manoeuvrability and load-bearing capability.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UOI075L51-11 DM20x43ALU
EAN
4031582335972
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
53 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
88,5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,12 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
20 mm
Körbeforgás
124 mm
Körbeforgás
62 mm
Wheel
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor with wheel brake 75 mm
Swivel castor with wheel brake 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-11 DM20x43ALU

The Stylea is a swivel castor with wheel brake designed for industrial applications. The fitting features a blind hole configuration for B10 mounting, providing secure attachment to equipment bases. The housing is manufactured from durable polyamide material and incorporates a stem swivelling bearing system that enables smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a 75 mm diameter polyamide body with matching polyamide tread material, ensuring consistent performance characteristics throughout. The wheel operates on a plain bearing system with integrated spacer tube for enhanced durability and reduced maintenance requirements. The complete assembly measures 88.5 mm in overall height, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at operating speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 100 kg when stationary, providing reliable performance across varied operational conditions.

75 mm
88.5 mm
50 kg
75 mm
88.5 mm
50 kg