Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

CAD fájlok

The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a 75mm diameter polyamide body with tread material identical to the wheel body construction, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable rotation performance. The castor has an overall height of 76mm, making it suitable for low-profile installations. Load capacity specifications include a dynamic rating of 80kg at 3km/h operating speed and a static load capacity of 160kg. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where mobility and durability are essential requirements.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UOI075L51-10 DOM22
EAN
4031582310986
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor
Teljes szélesség
65 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
76 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0.2 kg
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Furniture Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Blind hole for B10
Csavar furat átmérője
10 mm
Ház
Szín
Graphite black (RAL9011)
Villa alakja
Twin wheel housing
Anyag
Polyamide
Forgócsapágy
Stem, swiveling
Kupola átmérője
22 mm
Körbeforgás
124 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
62 mm
Kerék
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Polyamide
Futófelület anyaga
Identical with wheel body
Futófelület szélessége
10 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
10 mm
Szálvédők
Without threadguard
Futófelület színe
Graphite black (RAL9011)
Tengely
Riveted
Csapágy
Plain bearing with spacer tube
Kerék színe
Graphite black (RAL9011)
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visual integration
Different dome diameters for a perfect transition from the castor to the application.
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.
Chemical-resistant components
Insensitive to many cleaning agents and chemical substances.
Optimised manoeuvrability
Twin wheel castor with high manoeuvrability due to differential effect.
Reduced cleaning
Due to mainly smooth surfaces, the castors are quick and easy to clean.