Swivel castor 75 mm
Stylea
EAN:
4031582310993
Termékszám:
5920UOI075L51-10 DM22 RL9006
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is construct...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a 75mm diameter polyamide body with tread material identical to the wheel body, supported by a plain bearing with spacer tube configuration for reliable operation. The castor has an overall height of 76mm, making it suitable for low-profile installations. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load rating of 160kg. This versatile castor is designed for applications including bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture where reliable mobility and load-bearing performance are essential requirements.
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók