Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Stylea swivel castor has a square plate fitting and a housing made of polyamide. It features a swiveling swivel bearing with a polyamide wheel body and a polyurethane tread that is injected. The wheel uses a precision ball bearing and has a diameter of 75 mm. The overall height of the castor is 75 mm. It has a load capacity of 80 kg at 3 km/h and a static load capacity of 160 kg. The stem allows the wheel to swivel smoothly in all directions across the square base plate. The durable polyamide and precision bearing provide reliable performance with heavy loads at low speeds. The injected polyurethane tread gives good grip and resilience.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor
Teljes szélesség
54 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
75 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Furniture Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Square plate
Lemezfurat hossza (maximális)
48 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
48 mm
Talplemez hossza
60 mm
Talplemez szélessége
60 mm
Ház
Szín
Grey white (RAL9002)
Villa alakja
Twin wheel housing
Anyag
Polyamide
Forgócsapágy
Stem, swiveling
Kupola átmérője
30 mm
Körbeforgás
130 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
65 mm
Kerék
Felépítmény anyaga
Polyamide
Futófelület anyaga
Polyurethane, injected
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
With threadguard
Tengely
Riveted
Csapágy
Precision ball bearing
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Visual integration
Different dome diameters for a perfect transition from the castor to the application.
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
Reduced cleaning
Due to mainly smooth surfaces, the castors are quick and easy to clean.
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Swivel castor with wheel brake 75 mm
Swivel castor with wheel brake 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

The Stylea swivel castor has a square plate fitting and a housing made of polyamide. It features a swiveling swivel bearing with a polyamide stem and a wheel with a precision ball bearing. The wheel body material is polyamide while the tread material is polyurethane, injected. This castor has a wheel brake and a wheel diameter of 75 mm. With an overall height of 75 mm, the Stylea castor has a load capacity of 80 kg at 3 km/h and a static load capacity of 160 kg.

75 mm
Light Duty | < 150 kg
75 mm
75 mm
Light Duty | < 150 kg
75 mm