Swivel castor 75 mm
Lumina
EAN:
4031582310658
Termékszám:
5520UOI075L51-11 RAL9006
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is construct...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a 75mm diameter wheel with a polyamide body and tread material that is identical with the wheel body, providing consistent performance characteristics throughout. The wheel operates on a plain bearing with spacer tube system for reliable rotation. The castor has an overall height of 88mm, making it suitable for various furniture applications. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where reliable mobility and load-bearing performance are essential requirements.
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók