Swivel castor 75 mm
Agila twin
Termékszám:
2970PIP075P50
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Erős ház
The Agila twin is a swivel castor designed for industrial applications, featuring a rectangular plate fitting for secure mountin...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
The Agila twin is a swivel castor designed for industrial applications, featuring a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability under operational loads. The wheel assembly comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 75 mm, contributing to an overall castor height of 102 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity reaches 160 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile equipment and trolley applications requiring reliable manoeuvrability.
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat