Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Agila twin is a swivel castor designed for industrial applications requiring reliable mobility and load-bearing performance. The castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races, ensuring smooth directional changes and enhanced durability under operational loads. The wheel assembly comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material, mounted on a plain bearing system for consistent rolling performance. The wheel diameter measures 75 mm, contributing to an overall castor height of 102 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 160 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2970PIO075P50
EAN
4031582362275
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
102 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,56 kg
Termék neve
Agila twin
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
8,5 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
61,5 mm
Lemezfurat hossza (minimális)
56 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
51,5 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)
46,5 mm
Talplemez hossza
77 mm
Talplemez szélessége
67 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
137,8 mm
Ellensúlyoz
31,4 mm
Körbeforgás
68,9 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Padlóvédelem terheléselosztással
Két kerék osztja el a terhet és minimalizálja a padlónyomokat
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor with total lock 75 mm
Swivel castor with total lock 75 mm
Agila twin
2977PIO075P50

The Agila twin is a swivel castor with total lock designed for industrial applications. The castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races in the swivel bearing assembly, ensuring smooth directional movement and enhanced durability under operational loads. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material, mounted on a plain bearing system. The wheel diameter measures 75 mm, providing optimal balance between manoeuvrability and load distribution. The castor has an overall height of 102 mm from mounting surface to floor contact. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment and trolley applications requiring reliable locking functionality.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg