Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Agila swivel castor features a bolt hole fitting system that enables mounting with standard screws of any length for versatile installation options. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races to ensure smooth directional movement and enhanced durability. The wheel assembly comprises a polypropylene body fitted with a solid rubber, non-marking tread that provides excellent floor protection whilst maintaining reliable traction. The wheel operates on a plain bearing system and measures 75 mm in diameter. The castor has an overall height of 100 mm, making it suitable for various applications. Load specifications include a dynamic capacity of 60 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 120 kg, delivering reliable performance under demanding operational conditions.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470PIO075P30-11
EAN
4031582361001
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
60 kg
Statikus teherbírás
120 kg
Összsúly
100 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,25 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
123 mm
Ellensúlyoz
24 mm
Körbeforgás
61,5 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
75 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor with total lock 75 mm
Swivel castor with total lock 75 mm
Agila
2477PIO075P30-11

The Agila is a swivel castor with total lock designed for versatile mobility applications. The fitting features a bolt hole configuration, allowing castors to be mounted using standard screws of any length for flexible installation requirements. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability under operational loads. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material, utilising a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 75 mm, providing optimal balance between manoeuvrability and load distribution. The castor has an overall height of 100 mm, making it suitable for standard equipment applications. Load specifications include a dynamic capacity of 60 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 120 kg, delivering dependable performance across varied operational conditions.

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg