Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Stylea swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem swiveling bearing mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an electric-conductive thermoplastic rubber tread for enhanced grip and static discharge capabilities. The wheel operates on a plain bearing system with integrated spacer tube and measures 65 mm in diameter. The castor has an overall height of 91.5 mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 100 kg, providing reliable performance for medium-duty mobile applications requiring electrical conductivity.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582344868
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
46 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Statikus teherbírás
100 kg
Összsúly
91,5 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Termék neve
Stylea
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
23 mm
Körbeforgás
106 mm
Körbeforgás
53 mm
Wheel
Felépítmény anyaga
Poliamid, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
7 mm
Átmérő
65 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Stylea
Stylea
Stylea
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6

The Stylea is a swivel castor with wheel brake designed for industrial applications. The fitting features a blind hole configuration for B10 mounting, providing secure attachment to equipment. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem swivelling bearing system that enables smooth directional changes. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electrical conductivity throughout operation. The wheel operates on a plain bearing system with spacer tube for enhanced durability and has a diameter of 65 mm. The overall height of the complete assembly measures 91.5 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 100 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.

65 mm
91.5 mm
50 kg
65 mm
91.5 mm
50 kg