Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Stylea swivel castor features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly consists of a 65 mm diameter polyamide body with tread material identical with wheel body, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. The castor has an overall height of 72 mm, making it suitable for various furniture applications. Load capacity specifications include a dynamic rating of 50 kg at speeds up to 3 km/h, ensuring dependable performance under normal operating conditions. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where mobility and manoeuvrability are essential requirements.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5920UOI065B10-11x20 DOM32
EAN
4031582310870
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
46 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
50 kg
Összsúly
72 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,12 kg
Termék neve
Stylea
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa
Anyag
Poliamid
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
32 mm
Körbeforgás
106 mm
Körbeforgás
53 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
7 mm
Átmérő
65 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók