Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Lumina swivel castor features a stem with grip ring and collar fitting system for secure mounting applications. The housing is manufactured from durable polypropylene material and incorporates a stem-based swivelling bearing mechanism that enables smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electrical conductivity throughout operation. The wheel operates on a plain bearing system with integrated spacer tube for enhanced durability and reduced friction. The wheel diameter measures 50mm, providing optimal balance between manoeuvrability and stability. The complete assembly has an overall height of 61mm, making it suitable for compact installations where space constraints are critical. This castor configuration is particularly suited for applications requiring static discharge protection whilst maintaining reliable mobility performance in industrial and commercial environments.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
A520YGI050B10-11x20 DOM45
EAN
4031582341751
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Összsúly
61 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
40 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,11 kg
Termék neve
Lumina
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
Anyag
Polipropilén
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Kupola átmérője
45 mm
Körbeforgás
102 mm
Körbeforgás
51 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén, elektromosan vezető
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi, elektromos vezető
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók