Swivel castor 50 mm
Mono
EAN:
4031582359879
Termékszám:
A020PJI050L51-10 RAL7035
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
The Mono swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from dur...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Mono swivel castor features a blind hole fitting designed for B10 mounting applications. The housing is constructed from durable polypropylene material and incorporates a stem swiveling bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polypropylene body fitted with a thermoplastic rubber tread for enhanced grip and floor protection, supported by a plain bearing with spacer tube configuration for reliable operation. The wheel measures 50mm in diameter, contributing to the castor's overall height of 72mm. Load specifications include a dynamic capacity of 30kg at operating speeds up to 3km/h, whilst the static load capacity reaches 60kg when stationary. This compact swivel castor provides versatile mobility solutions for light to medium-duty applications requiring manoeuvrability and dependable performance across various industrial and commercial environments.
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra