Swivel castor 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990079237
EAN:
4031582335798
Termékszám:
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Festett felület
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system, providing secure attachment for various applications. The...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system, providing secure attachment for various applications. The housing is constructed from zinc-die-casting and aluminium materials with a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes. The wheel incorporates a 50mm diameter polypropylene body with electric conductive properties, whilst the tread material is identical with the wheel body for consistent performance, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. The castor has an overall height of 56mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where mobility and durability are essential requirements.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók