Swivel castor 50 mm
Lumina
Rendelési szám:
990079236
EAN:
4031582335804
Termékszám:
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Festett felület
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is construct...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from zinc-die-casting and aluminium materials with a stem, swiveling bearing mechanism that ensures smooth directional movement. The 50mm diameter wheel incorporates a polypropylene, electric conductive body paired with thermoplastic rubber, electric-conductive tread material, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. With an overall height of 56mm, this castor delivers a dynamic load capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. The electric-conductive properties make it ideal for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where static discharge control is essential.
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Tanúsított vezetőképesség
Vezetőképes kivitel a felhasználók és elektromos eszközök védelmére az elektrosztatikus kisülésektől
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók