Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Lumina swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from zinc-die-casting and aluminium materials with a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth directional changes. The 50mm diameter wheel incorporates a polypropylene body with tread material identical to the wheel body, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. With an overall height of 56mm, this castor delivers a dynamic load capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. Specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications, the Lumina provides dependable mobility solutions for lightweight to medium-duty requirements in professional and domestic environments.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335774
S4-anyagszám
990079239
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
56 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,09 kg
Termék neve
Lumina
Standard
EN12528 - Bútorgörgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Zsákfurat B10 szerelvényhez
Csavar furat átmérője
10 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa, zárt
Anyag
Cink-öntvény / Alumínium
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Körbeforgás
102 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
51 mm
Wheel
A futófelület keménysége (D)
65 Shore D
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Futófelület szélessége
7 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
7 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Grafitfekete (RAL9011)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók