Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Lumina swivel castor features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is constructed from zinc-die-casting/aluminium materials and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, mounted on a plain bearing with spacer tube for reliable operation, with a diameter of 50 mm. The castor has an overall height of 59 mm, making it suitable for compact applications. Load specifications include a dynamic capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 80 kg. This castor is designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311297
S4-anyagszám
990073567
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
55 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
40 kg
Statikus teherbírás
80 kg
Összsúly
59 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,14 kg
Termék neve
Lumina
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője
11 mm
Szár hossza
20 mm
Housing
Villa alakja
Ikerkerekes villa, zárt
Anyag
Cink-öntvény / Alumínium
Forgócsapágy
Csap, forgatható
Körbeforgás
108 mm
Ellensúlyoz
20 mm
Körbeforgás
54 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
8 mm
Átmérő
50 mm
Test szélessége
8 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Futófelület színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Grafitfekete (RAL9011)
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
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Robusztus fedél
Burkolat tömör cinköntvényből vagy szintetikus anyagból
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Gyors összeszerelés
Gyorsabb összeszerelés dugaszolható csatlakozókkal
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Accessory
Aljzat
R40-18x18 / 11

This Socket accessory features a synthetic socket with square design, engineered for castor applications requiring reliable load-bearing performance. The component measures 36 mm in overall height and weighs 0.01 kg, incorporating an 18 mm diameter bolt for secure mounting. Load capacity specifications include 40 kg dynamic loading at 3 km/h operational speed and 80 kg static loading, making it suitable for medium-duty industrial applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-14/11

The Socket is an accessory designed as a synthetic socket with round configuration, engineered for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component features an overall height of 36 mm and accommodates a 14 mm diameter bolt for secure installation. The socket delivers robust load-bearing performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial mobility applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-15/11

The Socket is an accessory featuring a synthetic socket with round configuration, designed for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component offers an overall height of 36 mm and incorporates a 15 mm diameter bolt for secure attachment. The socket delivers robust performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h, whilst providing enhanced stability through its static load capacity of 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial wheeled equipment installations.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-16/11

The Socket is an accessory designed as a synthetic socket with round configuration, engineered for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component features an overall height of 36 mm and accommodates a 16 mm diameter bolt for secure installation. The socket delivers robust load-bearing performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial mobility applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-17/11

The Socket is an accessory designed as a synthetic socket with round configuration, engineered for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component features an overall height of 36 mm and incorporates a 17 mm diameter bolt for secure attachment. The socket delivers robust load-bearing performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h, whilst supporting static loads of up to 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial mobility applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-19/11

The Socket is an accessory featuring a synthetic socket with round design, engineered for castor applications requiring reliable load-bearing performance. This component measures 36mm in overall height and weighs 0.01kg, incorporating a 19mm diameter bolt for secure mounting. The socket delivers a dynamic load capacity of 40kg at speeds up to 3km/h, whilst providing an enhanced static load capacity of 80kg for stationary applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-22/11

The Socket is an accessory featuring a synthetic socket with round configuration, designed for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component measures 36 mm in overall height and weighs 0.01 kg, incorporating a 22 mm diameter bolt for secure attachment. The socket delivers robust performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h, whilst supporting static loads of up to 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial mobility applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-23/11

The Socket is an accessory featuring a synthetic socket with round design, engineered for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component measures 36 mm in overall height and weighs 0.01 kg, incorporating a 23 mm diameter bolt for secure attachment. The socket delivers robust performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-16/11

This Socket accessory features a synthetic socket with square configuration, designed for castor applications requiring reliable mounting solutions. The unit measures 36 mm in overall height and incorporates a 16 mm diameter bolt for secure attachment. Load capacity specifications include 40 kg dynamic loading at speeds up to 3 km/h and 80 kg static loading, making it suitable for medium-duty industrial applications where dependable performance is essential.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-17/11

The Socket is an accessory featuring a synthetic socket with square configuration, designed for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component measures 36 mm in overall height and weighs 0.01 kg, incorporating a 17 mm diameter bolt for secure attachment. The socket delivers robust performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h, whilst supporting static loads of up to 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial mobility applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-21/11

The Socket is an accessory featuring a synthetic socket with square configuration, designed for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component measures 36 mm in overall height and weighs 0.01 kg, incorporating a 21 mm diameter bolt for secure attachment. The socket delivers robust performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h, whilst supporting static loads of up to 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial mobility applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-22/11

The Socket is an accessory featuring a synthetic socket with square configuration, designed for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component measures 36 mm in overall height and weighs 0.01 kg, incorporating a 22 mm diameter bolt for secure attachment. The socket delivers robust performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h, whilst supporting static loads of up to 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial mobility applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-23/11

The Socket is an accessory designed as a synthetic socket with square configuration, featuring an overall height of 36 mm and weighing 0.01 kg. This component incorporates a 23 mm diameter bolt and offers robust load capacity specifications with dynamic loading capability of 40 kg at speeds up to 3 km/h, whilst supporting static loads of up to 80 kg, making it suitable for various castor mounting applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R40-26/11

This Socket accessory features a synthetic socket with square design, engineered for reliable castor integration with an overall height of 36 mm and lightweight construction at just 0.01 kg. The unit incorporates a 26 mm diameter bolt for secure mounting and delivers robust performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h, whilst supporting static loads of up to 80 kg for versatile industrial applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessory
Aljzat
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

The Socket is an accessory designed as a synthetic socket with round configuration, engineered for castor applications requiring reliable mounting solutions. This component features an overall height of 36 mm and accommodates an 18 mm diameter bolt for secure installation. The socket delivers robust load-bearing performance with a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 80 kg, making it suitable for various industrial and commercial mobility applications.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor with intermittend brake 50 mm
Swivel castor with intermittend brake 50 mm
Lumina
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

The Lumina swivel castor with intermittent brake features a stem with grip ring, with collar fitting system for secure attachment. The housing is constructed from zinc-die-casting/aluminium with a stem, swivelling bearing configuration that ensures smooth directional changes. The wheel incorporates a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material for optimal grip and floor protection, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. With a 50 mm wheel diameter, the castor has an overall height of 59 mm, making it suitable for compact applications. The unit offers a dynamic load capacity of 40 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 80 kg. This castor is specifically designed for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where controlled mobility and braking functionality are essential.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg