Swivel castor 35 mm
Stylea
Rendelési szám:
990074911
EAN:
4031582338447
Termékszám:
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Színillesztés
The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is construct...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
The Stylea swivel castor features a blind hole for B10 fitting system for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing mechanism that ensures smooth rotational movement. The 35mm diameter wheel combines a polyamide body with tread material identical to the wheel body, supported by a plain bearing with spacer tube for reliable operation. With an overall height of 33mm, this compact castor delivers exceptional performance in confined spaces. The unit provides a dynamic load capacity of 50kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 100kg, making it ideal for bedside tables, furniture, media furniture, office chairs, and office furniture applications where reliable mobility and load-bearing capability are essential.
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
Színillesztés
A színek a termék dizájnjához igazíthatók
Festett felület
Arany, króm vagy fényes színek
Vizuális integráció
Különböző kupoladiaméterek a görgő és az alkalmazás közötti tökéletes átmenethez
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Vegyszerálló alkatrészek
Nem érzékeny számos tisztítószerre és vegyi anyagra
Optimalizált manőverezhetőség
Kettős kerék nagy manőverezőképességgel a differenciálhatásnak köszönhetően
Kevesebb tisztítás
A főként sima felületeknek köszönhetően a görgők gyorsan és könnyen tisztíthatók