Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Kappa load swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. With a wheel diameter of 300 mm, the castor has an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 1440 kg at 4 km/h and 1200 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 2400 kg. This heavy-duty castor is engineered for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Артикулен номер
9650FTP300P63 CL67
EAN
4031582314274
Номер на материал S4
990830239
Alapvető attribútumok
Тип
Swivel castor
Обща ширина
110 mm
Товароносимост при 4 км/ч
1440 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1200 kg
Статичен Товароносимост
2400 kg
Обща височина
355 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
14.79 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 - Heavy Duty Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Illesztés
Тип на фитинга
Medium rectangular plate
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
135 mm
Ширина на плаката
110 mm
Ház
Цвят
Blue passivated
Форма Вилица
Broad, reinforced
Материал
Iron forged, heavy
Въртящ се лагер
Deep-groove ball thrust roller bearing
Диаметър на купол
111 mm
Интерференция при завъртане
445 mm
Изместване
70 mm
Радиус на завъртане
222.5 mm
Kerék
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Cast iron
Материал на реазбата
Polyurethane, casted
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
300 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
With threadguard
Oc
Screwed with nut
Лагер
Precision ball bearing
Цвят на Колело
Honey yellow (RAL1005)
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Strong construction
Housing made of heavy steel for high load capacity.
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
Accessories

Wheel 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

The Novatech castor wheel features a robust cast iron body construction with a casted polyurethane tread, measuring 300mm in diameter with an 80mm tread width and 92mm hub length, whilst incorporating a precision ball bearing system and 30mm axle hole diameter. This industrial wheel delivers exceptional load performance with a static load capacity of 4000kg and dynamic load capacities of 2400kg at speeds up to 4km/h or 2000kg at speeds up to 6km/h, making it suitable for demanding material handling applications.

300 mm
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
300 mm
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Swivel castor with directional lock 300 mm
Swivel castor with directional lock 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

The Kappa load is a swivel castor with directional lock designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel mechanism for smooth operation. The wheel consists of a cast iron body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance and durability. With a wheel diameter of 300 mm, the castor has an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 1440 kg at 4 km/h and 1200 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 2400 kg. This robust castor is suitable for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
300 mm
355 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
300 mm
355 mm
Változatok
Swivel castor with total lock, head end of castor 300 mm
Swivel castor with total lock, head end of castor 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

The Kappa load is a swivel castor with total lock, head end of castor, designed for heavy-duty industrial applications. It features a medium rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from iron forged, heavy material and incorporates a deep-groove ball thrust roller bearing swivel bearing system for smooth operation and durability. The wheel comprises a cast iron body with polyurethane, casted tread material, providing excellent wear resistance and floor protection, whilst precision ball bearing ensures reliable performance. The wheel diameter measures 300 mm with an overall height of 355 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 1440 kg at 4 km/h and 1200 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 2400 kg. This castor is suitable for airport equipment, AMR systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, production and platform trolleys, and AGV systems.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
300 mm
355 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
300 mm
355 mm