Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth rotation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 250 mm, the castor provides an overall height of 290 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h operating speeds, whilst offering a static load capacity of 1000 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and performance are paramount.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Артикулен номер
4680IFP250P63
EAN
4031582365979
Номер на материал S4
990837703
Alapvető attribútumok
Тип
Swivel castor
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
290 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
4.8 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Illesztés
Тип на фитинга
Medium rectangular plate
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Ház
Цвят
Blue passivated
Форма Вилица
Broad, reinforced
Материал
Steel sheet, very heavy
Въртящ се лагер
Two ball races, reinforced or stainless
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
360 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
180 mm
Kerék
Твърдост на Резба (A)
67 Shore A
Материал на тялото
Aluminium
Материал на реазбата
Elastic tire, non-marking, vulcanized
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Without threadguard
Oc
Screwed with nut
Лагер
Precision ball bearing
Цвят на Колело
Grey / non marking
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uninterrupted use
Swivel bearing with dust ring for continuous, uninterrupted movement.
Reliable traction
Traction-optimised treads for secure grip on wet and slippery floors.
Non-marking movement
Wheels with reduced abrasion and little cleaning requirement.
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Easy steering
Double ball bearing swivel head.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.
Optimised directional lock
Directional lock can be adjusted to your requirements to 2x180° or 4x90°.
Quick maintenance
Swivel bearings lubricated with long-life grease and fitted with grease nipple for easy maintenance.
Extra heavy duty construction
Welded solid steel construction for highest load capacity.
Heavy duty construction
Extra heavy steel housing for high load capacity.
Hardened swivel head
Reinforced and heat-treated ball covers.
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Wheel 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

The Elastech castor wheel features a 250 mm diameter with a 50 mm wide elastic tyre, black, vulcanized tread and aluminium body construction. The wheel incorporates a precision ball bearing system with a 20 mm axle hole diameter and 60 mm hub length. Load capacity specifications include a static load rating of 1000 kg, whilst dynamic load capacity is rated at 500 kg at speeds up to 4 km/h and 400 kg at speeds up to 6 km/h, making it suitable for demanding industrial applications requiring reliable performance.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Swivel castor with directional lock 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 250 mm, the castor provides an overall height of 290 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h operating speeds, whilst offering a static load capacity of 1000 kg. This robust castor solution is ideally suited for airport equipment, automotive OEM applications, production and platform trolleys, and various transport equipment requiring reliable mobility and directional control.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Változatok
Swivel castor with total lock 250 mm
Swivel castor with total lock 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, incorporating two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance and longevity. With a wheel diameter of 250mm, the castor provides an overall height of 290mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 500kg at 4km/h and 400kg at 6km/h operating speeds, whilst offering a static load capacity of 1000kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and locking functionality are essential requirements.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Változatok
Fixed castor 250 mm
Fixed castor 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates an aluminium body fitted with an elastic tyre, non-marking, vulcanised tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 250 mm. The castor has an overall height of 290 mm, providing optimal clearance for various applications. Load capacity specifications include a static load rating of 1000 kg, whilst dynamic load capacity varies with speed: 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment, where reliable performance and heavy-duty construction are essential requirements.

Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
250 mm
290 mm