Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Compacta swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment surfaces. The housing is constructed from light steel sheet material and incorporates a one ball race swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing with spacer tube for reliable rotation. The wheel diameter measures 25mm, contributing to the overall height of 86mm. Load specifications include a dynamic capacity of 70kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 140kg. This castor is specifically designed for applications including tool cabinets, work benches, and transport equipment, offering compact mobility solutions for professional environments.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
1430PJI025P60-35x30
EAN
4031582415056
S4-anyagszám
990062729
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teljes szélesség
24 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
70 kg
Statikus teherbírás
140 kg
Összsúly
86 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,03 kg
Termék neve
Compacta
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Szerelvény típusa
Téglalap alakú talplemez
Tengely furat átmérője
4,2 mm
Lemezfurat hossza (maximális)
23 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)
28 mm
Talplemez hossza
35 mm
Talplemez szélessége
30 mm
Szár hossza
15 mm
Housing
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, könnyű
Forgócsapágy
Egysoros golyó
Kupola átmérője
24,5 mm
Körbeforgás
164 mm
Ellensúlyoz
23 mm
Körbeforgás
82 mm
Menet átmérője
0 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
15 mm
Átmérő
25 mm
Test szélessége
15 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Tengely
Szegecselt
Csapágy
Siklócsapágy távtartóval
Kerék színe
Ezüstszürke (RAL7001)