Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearing for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 200 mm with an overall height of 240 mm. Load capacity specifications include dynamic ratings of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 1000 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and heavy-duty performance are essential requirements.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Артикулен номер
4680UAP200P63
EAN
4031582396362
Номер на материал S4
990838442
Alapvető attribútumok
Тип
Swivel castor
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
3.31 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Illesztés
Тип на фитинга
Medium rectangular plate
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Ház
Цвят
Blue passivated
Форма Вилица
Broad, reinforced
Материал
Steel sheet, very heavy
Въртящ се лагер
Two ball races, reinforced or stainless
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Kerék
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethane, injected
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
With threadguard
Oc
Screwed with nut
Лагер
Precision ball bearing
Цвят на Колело
Natural white
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Uninterrupted use
Swivel bearing with dust ring for continuous, uninterrupted movement.
Reliable traction
Traction-optimised treads for secure grip on wet and slippery floors.
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
Optimised directional lock
Directional lock can be adjusted to your requirements to 2x180° or 4x90°.
Quick maintenance
Swivel bearings lubricated with long-life grease and fitted with grease nipple for easy maintenance.
Extra heavy duty construction
Welded solid steel construction for highest load capacity.
Heavy duty construction
Extra heavy steel housing for high load capacity.
Hardened swivel head
Reinforced and heat-treated ball covers.
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Swivel castor with directional lock 200 mm
Swivel castor with directional lock 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 200mm in diameter. The castor has an overall height of 240mm, making it suitable for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 500kg at 4km/h and 400kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 1000kg. This robust castor is designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and directional control are essential.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Változatok
Swivel castor with total lock 200 mm
Swivel castor with total lock 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 200mm in diameter. The castor has an overall height of 240mm, making it suitable for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 500kg at 4km/h and 400kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 1000kg. This robust castor is designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and secure locking functionality are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Változatok
Fixed castor 200 mm
Fixed castor 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for smooth operation, measuring 200 mm in diameter. The castor has an overall height of 240 mm and offers exceptional load capacity with dynamic ratings of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h, whilst providing a static load capacity of 1000 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable performance and high load-bearing capacity are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Változatok
Swivel castor with spring loaded directional lock 200 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 200 mm
Zeta reverse
468SUAP200P63

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 200mm in diameter. The castor has an overall height of 240mm making it suitable for medium to heavy-duty applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 500kg at 4km/h and 400kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 1000kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
Változatok
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearing for optimal performance, with a diameter of 200 mm. The castor has an overall height of 240 mm, providing suitable clearance for various applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1000 kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.

240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg
240 mm
200 mm
Heavy Duty | 500 - 1.500 kg