Swivel castor 160 mm
Alpha stainless
Rendelési szám:
990038021
EAN:
4031582333077
Termékszám:
8470UOD160P63
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Folyamatos használat
The Alpha stainless swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is c...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
The Alpha stainless swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from stainless steel, heavy grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel comprises a polyamide body with tread material identical to the wheel body, fitted with a roller bearing, stainless for corrosion resistance and durability, and measures 160 mm in diameter. The castor has an overall height of 200 mm, providing appropriate ground clearance for various applications. Load specifications include a dynamic capacity of 400 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 800 kg, making it suitable for catering carts and meal delivery systems, container construction, electronic systems and clean-room technology, fire fighting technology and fire protection, machine construction, and transport equipment applications.
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
Folyamatos használat
Forgócsapágy porgyűrűvel a folyamatos mozgáshoz
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Tartós moshatóság
Minden fém alkatrész rozsdamentes acélból
Alacsony karbantartási igényű anyagok
Minden fém alkatrész alumíniumból vagy rozsdamentes acélból