Swivel castor 150 mm
Agila
EAN:
4031582365085
Termékszám:
2470PJO150P30-13
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Változatos rögzítési lehetőségek
The Agila swivel castor features a bolt hole fitting system that allows mounting with standard screws of any length, providing f...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
The Agila swivel castor features a bolt hole fitting system that allows mounting with standard screws of any length, providing flexible installation options. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races for smooth directional movement and enhanced durability. The wheel assembly comprises a polypropylene body fitted with a thermoplastic rubber tread for optimal grip and floor protection, supported by a plain bearing system for reliable rotation. The wheel measures 150mm in diameter, whilst the castor's overall height is 185mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring manoeuvrability and dependable performance.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Fogantyúkészlet
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal