Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Agila swivel castor features a bolt hole fitting system that enables mounting with standard screws of any length for versatile installation options. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races to ensure smooth directional movement and enhanced durability. The wheel assembly comprises a polypropylene body fitted with a solid rubber, non-marking tread that provides excellent floor protection whilst maintaining reliable traction. The wheel operates on a plain bearing system and measures 150mm in diameter. The castor has an overall height of 185mm. Load specifications include a dynamic load capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility solutions.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2470PIO150P30-11
EAN
4031582361162
Core attributes
Ház típusa
Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál
80 kg
Statikus teherbírás
160 kg
Összsúly
185 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0,76 kg
Termék neve
Agila
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Fitting
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
Szerelvény típusa
Csavarfurat
Csavar furat átmérője
11 mm
Housing
Villa alakja
Széles
Anyag
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
240 mm
Ellensúlyoz
45 mm
Körbeforgás
120 mm
Wheel
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
Fogantyúkészlet
Tippek
A görgők bármilyen hosszúságú szabványos csavarokkal szerelhetők fel.
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
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Swivel castor with total lock 150 mm
Swivel castor with total lock 150 mm
Agila
2477PIO150P30-11

The Agila swivel castor with total lock features a bolt hole fitting system that allows mounting with standard screws of any length for versatile installation. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism, ensuring smooth rotation and reliable locking functionality. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material and plain bearing construction, providing a 150 mm diameter for optimal performance. The castor has an overall height of 185 mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg, delivering dependable performance under both mobile and stationary conditions.

150 mm
185 mm
80 kg
150 mm
185 mm
80 kg