Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Agila swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth 360-degree rotation under load. The wheel comprises a sheet steel body fitted with a solid rubber, non-marking tread that provides excellent floor protection and quiet operation, whilst the cone ball bearing system delivers reliable performance and extended service life. With a wheel diameter of 150mm, the castor has an overall height of 185mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making it suitable for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Артикулен номер
2470DIK150P50
EAN
4031582010381
Номер на материал S4
990030011
Alapvető attribútumok
Тип
Swivel castor
Обща ширина
60 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
185 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.41 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Elektromosan vezető
Неръждаемост
Illesztés
Тип на фитинга
Rectangular plate
Диаметър на отвора на плаката
8.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51.5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46.5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61.5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Ház
Цвят
Blue passivated
Форма Вилица
Broad
Материал
Steel sheet, medium
Въртящ се лагер
Two ball races
Диаметър на купол
60 mm
Интерференция при завъртане
240 mm
Изместване
45 mm
Радиус на завъртане
120 mm
Kerék
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Sheet Steel
Материал на реазбата
Solid rubber, non-marking
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
150 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
With threadguard
Лагер
Cone ball bearing
Цвят на Колело
Blue passivated
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Accessories

Wheel 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

The Puretech wheel is engineered with a sheet steel body and features a 125 mm diameter with a 32 mm wide solid rubber, non-marking tread for optimal floor protection. The wheel incorporates a cone ball bearing system with an 8 mm axle hole diameter and 36 mm hub length for reliable operation. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for medium-duty industrial castor applications.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
Light Duty | < 150 kg
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Swivel castor with directional lock 150 mm
Swivel castor with directional lock 150 mm
Agila
2471DIK150P50

The Agila swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection and quiet operation, whilst the cone ball bearing system delivers superior rolling performance and durability. The castor has a wheel diameter of 150 mm and an overall height of 185 mm, making it suitable for medium-duty applications. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
Változatok
Swivel castor with total lock 150 mm
Swivel castor with total lock 150 mm
Agila
2477DIK150P50

The Agila swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment bases. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection and quiet operation, whilst the cone ball bearing system delivers smooth rolling performance. With a wheel diameter of 150 mm, the castor achieves an overall height of 185 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it suitable for demanding applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
Változatok
Fixed castor 150 mm
Fixed castor 150 mm
Agila
2478DIK150P50

The Agila fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade, providing robust structural integrity for demanding environments. The wheel incorporates a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material, ensuring floor protection whilst maintaining excellent grip and durability. The wheel operates on cone ball bearings for smooth rotation and extended service life. With a wheel diameter of 150 mm, the castor achieves an overall height of 185 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.

150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm
150 mm
Light Duty | < 150 kg
185 mm