Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
The Galea swivel castor has a solid round stem fitting with a polyamide housing containing two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a thermoplastic rubber tread. The wheel features a precision ball bearing and has a diameter of 125 mm. The overall height of the castor is 162 mm. At a speed of 3 km/h, the Galea castor has a load capacity of 100 kg. Under static load conditions, the load capacity is 200 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
5070PJP125R05-22x40 TRP
EAN
4031582395020
Alapvető attribútumok
Ház típusa
Swivel castor
Teljes szélesség
66 mm
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
162 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
0.66 kg
Termék neve
Galea
Standard
EN12530 - Devices Castors
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Illesztés
Szerelvény típusa
Solid stem, round
Csavar átmérője
22 mm
Csavar hossza
40 mm
Ház
Villa alakja
Closed
Anyag
Polyamide
Forgócsapágy
Two ball races
Kupola átmérője
59 mm
Körbeforgás
205 mm
Ellensúlyoz
40 mm
Körbeforgás
102.5 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polypropylene
Futófelület anyaga
Thermoplastic rubber
Futófelület szélessége
30 mm
Átmérő
125 mm
Szálvédők
With threadguard
Csapágy
Precision ball bearing
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Conforming to standards
Applicable in the food industry (Lerpac-Approval).
Termékgaléria kihagyása

Crossselling

Változatok
Swivel castor with wheel brake 125 mm
Swivel castor with wheel brake 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

The Galea swivel castor has a solid round stem fitting and a polyamide housing with two ball races for the swivel bearing. The wheel body is made of polypropylene with a thermoplastic rubber tread. The 125mm diameter wheel features a precision ball bearing and can support loads up to 100kg at speeds of 3km/h or static loads up to 200kg. The overall height of the castor is 162mm. Key features include the polyamide housing, precision wheel bearing, and solid round stem, allowing the Galea castor to provide reliable performance across various applications. The thermoplastic rubber tread supports smooth rolling while the polypropylene wheel body keeps weight low. With its 100kg dynamic and 200kg static load ratings, this heavy-duty swivel castor is ideal for industrial, medical, and institutional use.

125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
162 mm
Light Duty | < 150 kg